??
CAD model selection
K0174.220
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0174 - Levers 20° DIN 99
Bill of material
K0174.220
BESTKIPP
Order No.
K0174.220
MATERIAL
Material
Steel
FORM
Form
N
AUSF
version
tapped
A
Length
152 mm
X
thread
M 20 mm
B1
height
0.0 mm
B2
height
30.0 mm
D1
diameter
25 mm
D2
D2 ball
40 mm
H
height
75.5 mm
L2
distance
12.5 mm
GEW
Approx. weight
0.5684 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181600
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245071395
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
FARBEX
Colour
Edelstahl
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions